幫助
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
幫助
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
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
Uniline - 皮带传动直线模组,滚珠轴承滑块,脏污环境保护(最大承重 19360 N,最大行程 5700 mm)
Rollon
具有滚轮轴承滑块的紧凑直线致动器UNILINE SYSTEM
Powered by
Code
Click to watch Tutorial Video to see how to use PARTcommunity portal
CAD模型選擇
{rollon/04_uniline/uniline_asmtab.prj},{NB=A40-0-0-165S-1A},{INFO1=info_uniline},{IDNR=},{FAM=A},{FAMX='A','H'},{SEZ=40},{INFO=Catalogo},{VER=S},{LC=165},{INT=0},{CORSA=0},{TF=1A},{PPATH=uniline_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
SEZ
部分
ⁿ/ₐ
Uniline 是易于安装的直线模组系列,采用 C...
40
Uniline 是易于安装的直线模组系列,采用 C...
55
Uniline 是易于安装的直线模组系列,采用 C...
75
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D