幫助
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
幫助
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
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
TQN...P - 渗氮钢伸缩导轨,可自定义伸长,垂直应用,径向滚珠轴承(最大承重 2251 N,最大长度 1970 mm)
Rollon
滚珠式伸缩式导轨:TELERACE
Powered by
Code
Click to watch Tutorial Video to see how to use PARTcommunity portal
CAD模型選擇
{rollon/telerace/tqn_new_asmtab.prj},{NB=TQN30P-0450(0)},{INFO1=info1_tqn..p},{TYP=TQN...P},{SIZE=30},{L=450},{LX=450,530,610,690,770,850,930,1010,1090,1170,1250,1330,1410,1490},{POS=0},{ST=Rollon-Nox},{E=29.5},{F=40.0},{M=20},{T=4},{N=-},{P=M5},{SNOR=3},{SL=92},{Z=31.0},{V=30},{S=5},{NOH=2},{B=10},{MX=8},{WEIGHTR=1.9},{WEIGHT4SL=0.45},{INFO=Catalogue},{PPATH=tqn_new_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
SIZE
尺寸
ⁿ/ₐ
H
行程
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
SNOR
Sliders - Num. of rollers
ⁿ/ₐ
SL
Sliders - Length L
[mm]
Z
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
NOH
Num. of holes
ⁿ/ₐ
B
[mm]
CC
Load capacity for a pair of rails C
[N]
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
[N]
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
[N]
MX
Mx - Moment for a pair of rails
[Nm]
MY
My - Moment for a pair of rails
[Nm]
MZ
Mz - Moment for a pair of rails
[Nm]
WEIGHTR
Rail Weight
[kg/m]
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
[kg]
WEIGHT
重量
[kg]
TQN 是一款滚子伸缩导轨,径向滚珠轴承采用 Ro...
TQN30P-0450
TQN...P
30
450
215
93
225
29.5
40.0
20
4
-
M5
3
92
31.0
30
5
2
10
419
1234
432
8
174
246
1.9
0.45
1.3
TQN 是一款滚子伸缩导轨,径向滚珠轴承采用 Ro...
TQN40P-0610
TQN...P
40
610
295
40
305
39.5
57.3
35
6
23
M6
3
135
7.5
120
5
4
10
405
2382
834
20
562
640
3.1
1.50
3.4
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D