환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
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
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
TLN...P - 가변 스트로크 어플리케이션용 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 볼 베어링(최대 하중 5094 N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
Rollon
베어링 포함 텔레스코픽 레일: TELERACE
Powered by
암호
파트커뮤니티 포털 사용 방법을 보려면 튜토리얼 비디오를 보려면 클릭하십시오.
CAD모델 선택
{rollon/telerace/tln_new_asmtab.prj},{NB=TLN30P-0450R(0)},{INFO1=info1_tln..p},{TYP=TLN...P},{SIZE=30},{L=450},{LX=450,530,610,690,770,850,930,1010,1090,1170,1250,1330,1410,1490},{POS=0},{ST=Rollon-Nox},{TS=R},{A=76},{B=23.9},{D=29.5},{E=37},{F=Ø 6.5},{FS=M5 ISO7380},{INFO=Catalogue},{PPATH=tln_new_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
INFO1
Long desrciption
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYP
타입
ⁿ/ₐ
SIZE
사이즈
ⁿ/ₐ
H
스트로크
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FS
Fixing screw
ⁿ/ₐ
C
C - Load capacity for a pair of rails
[N]
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
[N]
NOH
N° of access holes
ⁿ/ₐ
WEIGHT
중량
[kg]
TLN은 Rollon-Nox 처리로 강화되고 ...
TLN30P-0450R
TLN...P
30
460
76
23.9
29.5
37
Ø 6.5
M5 ISO7380
720
2118
6
1.9
TLN은 Rollon-Nox 처리로 강화되고 ...
TLN40P-0610R
TLN...P
40
620
104
33.8
39.5
50
Ø 9
M8 ISO7380
1438
4230
8
5.1
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D