환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
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
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
TLAX - 스테인리스 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 레이디얼 볼 베어링(최대 하중 2133N, 최대 닫은 상태 길이 1600mm)
Rollon
베어링 포함 텔레스코픽 레일: TELERACE
Powered by
암호
파트커뮤니티 포털 사용 방법을 보려면 튜토리얼 비디오를 보려면 클릭하십시오.
CAD모델 선택
{rollon/telerace/tlax_new_asmtab.prj},{NB=TLAX26-0300Q(0)},{INFO1=info1_tlax},{TYP=TLAX},{SIZE=26},{L=300},{LX=300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,1000,1100,1200},{POS=0},{ST=Electro-polish},{A=65},{B=23.0},{D=26.0},{E=35},{F=Ø 6.5},{FS=M5 ISO7380},{INFO=Catalogue},{PPATH=tlax_new_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
INFO1
long description
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYP
타입
ⁿ/ₐ
SIZE
사이즈
ⁿ/ₐ
H
Stroke
[mm]
P
[mm]
NOH
N° of access holes
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FS
Type of Fixing screws
ⁿ/ₐ
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
[N]
WEIGHT
중량
[kg]
TLAX는 스테인리스 스틸 부품이 장착된 롤러...
TLAX26-0300Q
TLAX
26
300
30
4
65
23.0
26.0
35
Ø 6.5
M5 ISO7380
640
1.2
TLAX는 스테인리스 스틸 부품이 장착된 롤러...
TLAX40-0500Q
TLAX
40
500
50
6
90
28.3
39.5
50
Ø 9
M8 ISO7380
1504
3.4
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D