환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
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
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
ROBOT - 벨트 구동 리니어 유닛, 오염 방지, 고성능, 다축 시스템에 이상적(최대 하중 258800 N, 최대 스트로크 6100 mm 이상)
Rollon
Actuators
오염 환경을 위한 고성능 보호 리니어 유닛: PLUS SYSTEM
Powered by
암호
파트커뮤니티 포털 사용 방법을 보려면 튜토리얼 비디오를 보려면 클릭하십시오.
CAD모델 선택
{rollon/13_actuators/plus_system/robot_sp_asmtab.prj},{NB=R131R004991R00 0 A},{INFO1=info1_robot},{US=ROBOT130 (130x130)},{MINSTROKE=0},{MAXSTROKE=6050},{STROKE=0},{ICP=0},{CN=1},{CD1=0},{TRAN=A},{SIZE=130},{CD1MIN0=0},{CD1MIN=310},{PPATH=robot_sp_asmtpl.prj},{SIZEX=13},{LX=499},{WH0=9.1},{WC=2.8},{WH100=1.2},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
US
장치 크기
ⁿ/ₐ
W
무게
[kg]
ROBOT은 매우 우수한 보호 설계가 적용된 ...
R101R003831R0
ROBOT100 (100x100)
6.90
ROBOT은 매우 우수한 보호 설계가 적용된 ...
R131R004991R0
ROBOT130 (130x130)
11.90
ROBOT은 매우 우수한 보호 설계가 적용된 ...
R161R006101R0
ROBOT160 (160x160)
26.30
ROBOT은 매우 우수한 보호 설계가 적용된 ...
R221R007551R0
ROBOT220 (220x220)
55.40
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D