歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
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
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
R-SMART - 皮带传动直线模组,高性价比,高性能,非常适合多轴系统(最大承重 258800 N,最大行程超过 6050 mm)
Rollon
Actuators
高性能简单设计的通用直线模组:SMART SYSTEM
Powered by
Code
Click to watch Tutorial Video to see how to use PARTcommunity portal
CAD模型選擇
{rollon/13_actuators/smart_system/r_smart_asmtab.prj},{NB=D122R005184RA0},{SER=D},{LUTYPE=12},{H=0},{SP=4},{CN=1},{CD1=0},{SIZE=120},{DHC=2R},{TRAN=A},{WH100=0.90},{PPATH=r_smart_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue},{INFO1=info1_rsmart}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
SER
皮带传动直线模组,高性价比,高性能,非常适合多轴系统(最大承重 258800 N,最大行程超过 6050 mm)
ⁿ/ₐ
LUTYPE
直线装置类型
ⁿ/ₐ
HMAX
最大有效行程长度
[mm]
DHC
驱动头编码
ⁿ/ₐ
L
单元总长度
[mm]
C
滑架长度
[mm]
W
重量
[kg]
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
D
12
6050
2R
518
248
15.90
R-SMART 是一款设计成本经济的直线模组。结构...
D
16
6000
2R
644
308
29.80
R-SMART 是一款设计成本经济的直线模组。结构...
D
22
5900
2R
760
410
53.23
R-SMART 是一款设计成本经济的直线模组。结构...
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D