환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
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
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
Mounting of the motor
Rollon
Actuators
정밀 볼 스크류 구동 리니어 축: PRECISION SYSTEM
TH Accessories
Powered by
암호
파트커뮤니티 포털 사용 방법을 보려면 튜토리얼 비디오를 보려면 클릭하십시오.
CAD모델 선택
{rollon/13_actuators/precision_system/th_accessories/mounting_of_the_motor_asmtab.prj},{NB=G000979},{CODE=G000979},{UNIT=TH145},{D1=50.0},{D2=70},{D3=80x60},{D4=M4},{L=92.0},{L3=21.0},{INFO=Catalogue},{PPATH=mounting_of_the_motor_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
CODE
Code
ⁿ/ₐ
UNIT
Unit type
ⁿ/ₐ
D1
D1 Ø
[mm]
D2
D2 Ø
[mm]
D3
[mm]
D4
D4 Ø
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L3
[mm]
G002000
TH70
30.0
45
38
M3
52.0
4.0
G002001
TH70
40.0
63
54
M4
49.0
3.5
G001192
TH90
40.0
63
56
M5
50.0
3.0
G001051
TH110
60.0
75
65
M6
68.0
4.0
G001074
TH110
73.1
98.4
86
M5
76.7
2.0
G001119
TH110
60.0
75
65
M5
68.0
4.0
G001200
TH110
50.0
70
65
5.4
75.0
11.0
G000979
TH145
50.0
70
80x60
M4
92.0
21.0
G001066
TH145
70.0
85
80x85
M6
92.0
4.0
G001067
TH145
70.0
90
80x85
M5
92.0
5.0
G001068
TH145
80.0
100
90
M6
92.0
4.0
G001069
TH145
50.0
65
80x85
M5
92.0
21.0
G001070
TH145
60.0
75
80x85
M6
92.0
4.0
G001071
TH145
50.0
70
80x85
M5
92.0
21.0
G001072
TH145
73.0
98.4
85
M5
92.0
4.0
G001073
TH145
55.0
68x40
85x60
6.4
82.0
11.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D