환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
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
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
HVC - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 3300N, 최대 닫은 상태 길이 2000mm)
Rollon
최대 200% 연장 가능 텔레스코픽 레일: HEGRA RAIL
Powered by
암호
파트커뮤니티 포털 사용 방법을 보려면 튜토리얼 비디오를 보려면 클릭하십시오.
CAD모델 선택
{rollon/11_hegra_rail/hvc_asmtab.prj},{NB=HVC050-300},{INFO1=info1_hvc},{GUI=HVC},{DIM=50},{INFO=Catalogue},{L=300},{LX=300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500},{CAX=50 %},{PPATH=hvc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
GUI
타입
ⁿ/ₐ
DIM
사이즈
ⁿ/ₐ
H
스트로크
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CRAD
C 0rad
[N]
CAX
C 0ax
[Ns]
NN
홀의 수
ⁿ/ₐ
WEIGHT
중량
[kg]
HVC는 크기와 디자인이 다른 3개의 부품으로...
HVC
45
300
100
0
1150
50 %
4
1.20
HVC는 크기와 디자인이 다른 3개의 부품으로...
HVC
50
300
100
0
1400
50 %
4
1.52
HVC는 크기와 디자인이 다른 3개의 부품으로...
HVC
58
300
100
0
2000
50 %
4
1.90
HVC는 크기와 디자인이 다른 3개의 부품으로...
HVC
75
300
100
0
3200
50 %
4
2.75
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D