幫助
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
幫助
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
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
HVC - 钢制伸缩导轨,完全伸长,双行程,提供可选附件(最大承重 3300 N,最大闭合长度 2000 mm)
Rollon
伸长最多 200% 的伸缩式导轨:HEGRA RAIL
Powered by
Code
Click to watch Tutorial Video to see how to use PARTcommunity portal
CAD模型選擇
{rollon/11_hegra_rail/hvc_asmtab.prj},{NB=HVC050-300},{INFO1=info1_hvc},{GUI=HVC},{DIM=50},{INFO=Catalogue},{L=300},{LX=300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500},{CAX=50 %},{PPATH=hvc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
GUI
类型
ⁿ/ₐ
DIM
尺寸
ⁿ/ₐ
H
行程
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CRAD
C 0rad
[N]
CAX
C 0ax
[Ns]
NN
孔数量
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
HVC 是全伸长伸缩导轨,由三个部件组成,提供不同...
HVC
45
300
100
0
1150
50 %
4
1.20
HVC 是全伸长伸缩导轨,由三个部件组成,提供不同...
HVC
50
300
100
0
1400
50 %
4
1.52
HVC 是全伸长伸缩导轨,由三个部件组成,提供不同...
HVC
58
300
100
0
2000
50 %
4
1.90
HVC 是全伸长伸缩导轨,由三个部件组成,提供不同...
HVC
75
300
100
0
3200
50 %
4
2.75
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D