幫助
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
幫助
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
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
HTT - 钢、不锈钢或铝伸缩导轨,双行程,完全伸长,提供可选附件(最大承重 3300 N,最大闭合长度 2000 mm)
Rollon
伸长最多 200% 的伸缩式导轨:HEGRA RAIL
Powered by
Code
Click to watch Tutorial Video to see how to use PARTcommunity portal
CAD模型選擇
{rollon/11_hegra_rail/htt_asmtab.prj},{NB=HTT030-0250},{INFO1=info1_htt},{GUI=HTT},{DIM=30},{INFO=Catalogue},{L=250},{LX=250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000},{CAX=On request},{X1=15},{X2=7.5},{Y=50},{MM=50},{PPATH=htt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
GUI
类型
ⁿ/ₐ
DIM
尺寸
ⁿ/ₐ
H
行程
[mm]
CRAD
C 0rad
[N]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
NH
孔数量
ⁿ/ₐ
HTT 过伸长伸缩导轨行程超过闭合伸缩长度的 50...
HTT
30
130
1100
15
7.5
50
50
0
0
50
125
4
HTT 过伸长伸缩导轨行程超过闭合伸缩长度的 50...
HTT
40
130
2100
15
7.5
50
50
0
0
50
125
4
HTT 过伸长伸缩导轨行程超过闭合伸缩长度的 50...
HTT
50
180
2500
15
7.5
50
50
0
0
100
150
4
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D