幫助
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
幫助
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
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
HGS - 钢或铝伸缩导轨,完全伸长,高刚性,双行程,提供可选附件(最大承重 1400 N,最大闭合长度 1000 mm)
Rollon
伸长最多 200% 的伸缩式导轨:HEGRA RAIL
Powered by
Code
Click to watch Tutorial Video to see how to use PARTcommunity portal
CAD模型選擇
{rollon/11_hegra_rail/hgs_asmtab.prj},{NB=HGS060-0250},{INFO1=info1_hgs},{GUI=HGS},{DIM=60},{DIMX=60},{INFO=Catalogue},{L=250},{LX=250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000},{Y=50},{MM=50},{PPATH=hgs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
GUI
类型
ⁿ/ₐ
DIM
尺寸
ⁿ/ₐ
H
行程
[mm]
CRAD
C 0rad
[N]
Y
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
NH
孔数量
ⁿ/ₐ
HGS 是全延伸伸缩式导轨,包括一根固定导轨,一根...
HGS
60
250
1000
50
50
0
0
50
4
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D