幫助
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
幫助
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
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
FXRG - 模块式直线导轨,可配置双排滚珠轴承滑块,淬火渗氮钢,不同安装方式(最大长度 4000 mm)
Rollon
滚轮式模块化直线导轨:O-RAIL
Powered by
Code
Click to watch Tutorial Video to see how to use PARTcommunity portal
CAD模型選擇
{rollon/12_o_rail/fxrg_asmtab.prj},{NB=FXRG43-400 (RNVG43-UP)},{INFO1=info1_fxrg},{CODICE=FXRG},{INFO=Catalogue},{L=400},{RC=RNVG43},{POS=UP},{A=27.02},{B=22.52},{S=7.00},{H=12.04},{C=16.50},{DD=6.50},{D=11.00},{E=4.20},{TV=M6 DIN 7984},{TVX=6},{M=18},{N=12.50},{W=2.48},{FI=7.82},{GI=25.50},{FE=32.82},{GE=25.50},{FS=21.50},{GS=36.82},{PPATH=fxrg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
CODICE
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
TV
螺栓类型
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
W
重量
[g]
FI
[mm]
GI
[mm]
FE
[mm]
GE
[mm]
FS
[mm]
GS
[mm]
FXRG 是一款特殊直线导轨,原始形状的 3 个辊...
FXRG
27.02
22.52
7.00
12.04
16.50
6.50
11.00
4.20
M6 DIN 7984
18
12.50
2.48
7.82
25.50
32.82
25.50
21.50
36.82
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D