피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
Fixing brackets
Rollon
Actuators
정밀 볼 스크류 구동 리니어 축: PRECISION SYSTEM
TH Accessories
Powered by
암호
파트커뮤니티 포털 사용 방법을 보려면 튜토리얼 비디오를 보려면 클릭하십시오.
CAD모델 선택
{rollon/13_actuators/precision_system/th_accessories/fixing_brackets.prj},{NB=1003612},{CODE=1003612},{UNIT=TH 90},{N=1.0},{CFS=M4},{VERS=TH},{A=0.0},{B=0.0},{C=10.5},{D=4.5},{E=14.5},{F=0.0},{H=9.1},{L=25.0},{D1=0.0},{D2=0.0},{H1=0.0},{L1=0.0},{E1=0.0},{B1=0.0},{O=0.0},{F1=0.0},{F2=0.0},{VER=0},{TH=1},{ESMART=0},{RSMART=0},{ROBOT=0},{SC=0},{HVE=0},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CODE
ⁿ/ₐ
UNIT
Unit type
ⁿ/ₐ
N
Holes
[mm]
CFS
Counterbore for screw
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
E1
[mm]
B1
[mm]
O
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
1005198
TH 70
1.0
M4
0.0
0.0
12.5
6.5
15.0
0.0
9.0
22.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1003385
TH 90
2.0
M4
11.0
40.0
10.5
4.5
14.5
0.0
9.1
62.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1003509
TH 90
4.0
M4
8.5
30.0
10.5
4.5
14.5
0.0
9.1
107.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1003510
TH 90
4.0
M4
8.5
20.0
10.5
4.5
14.5
0.0
9.1
77.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1003612
TH 90
1.0
M4
0.0
0.0
10.5
4.5
14.5
0.0
9.1
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1002805
TH 110/TH 145
4.0
M5
8.5
30.0
15.0
7.0
19.3
0.0
11.5
107.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1002864
TH 110/TH 145
4.0
M6
11.0
40.0
15.0
7.0
19.3
0.0
11.5
142.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1002970
TH 110/TH 145
1.0
M6
0.0
0.0
15.0
7.0
19.0
0.0
11.5
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1002971
TH 110/TH 145
2.0
M6
11.0
40.0
15.0
7.0
19.0
0.0
11.5
62.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1003311
TH 110/TH 145
4.0
M5
20.0
20.0
15.0
7.0
19.0
0.0
11.5
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..