幫助
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
幫助
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
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
DMS - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,高承重和刚性(最大承重 39624 N,最大闭合长度 2210 mm)
Rollon
支持高承重能力的伸缩式导轨:TELESCOPIC RAIL
Powered by
Code
Click to watch Tutorial Video to see how to use PARTcommunity portal
CAD模型選擇
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_dms.prj},{NB=DMS63-1010-1},{INFO1=info1_dms},{GUI=DMS},{DIM=63},{INFO=catalogue},{L=1010},{RP=1},{LX=1010,1170,1330,1490,1650,1810,1970,2130,2210},{LXX=[1010:2210/80]},{M=25},{N=80},{PPATH=dms_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
GUI
导轨
ⁿ/ₐ
DIM
尺寸
ⁿ/ₐ
H
行程
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
C63
行程 63
[mm]
C43
行程 43
[mm]
CO
负载
[N]
DMS 是重型伸缩导轨,具有两根导轨,一个极坚固 ...
DMS
63
1051
25
80
518
533
8100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D