환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
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
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
DEM...D - 스틸 텔레스코픽 레일, 전체 연장 100%, 경화처리 구동면, 이중 스트로크, 혼합 삽입구(최대 하중 15512N, 최대 닫은 상태 길이 1970mm)
Rollon
고하중 용량을 위한 텔레스코픽 레일: TELESCOPIC RAIL
Powered by
암호
파트커뮤니티 포털 사용 방법을 보려면 튜토리얼 비디오를 보려면 클릭하십시오.
CAD모델 선택
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_dem_d_asmtab.prj},{NB='DEM28D-290'},{INFO1=info1_demd},{DIM=28},{GUI=DEM...D},{INFO=Catalogue},{TYPE=DEM...D},{L=290},{C=45},{A=26},{B=28},{F=M5},{FX=5},{V=M5},{VX=5},{WEIGHT=4.04},{PPATH=assemblies/te_rail_de_d_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
DIM
치수
ⁿ/ₐ
GUI
레일
ⁿ/ₐ
H
스트로크
[mm]
CRAD
Corad 레일 쌍의 부하 용량
[N]
CAX
Coax 레일 쌍의 부하 용량
[N]
CUR
슬라이더
[mm]
C
[mm]
NOH
홀의 수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
F
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
WEIGHT
중량
[Kg/m]
"DE는 완전히 확장되는 텔레스코픽 레일로 두...
28
DEM...D
292
836
586
250
45
3
26
28
M5
M5
4.04
"DE는 완전히 확장되는 텔레스코픽 레일로 두...
35
DEM...D
303
890
624
250
45
3
34
35
M6
M6
6.10
"DE는 완전히 확장되는 텔레스코픽 레일로 두...
43
DEM...D
301
1002
702
240
40
3
44
43
M8
M8
10.50
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D