幫助
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
幫助
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
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
DEF...D - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,双行程,螺纹孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
支持高承重能力的伸缩式导轨:TELESCOPIC RAIL
Powered by
Code
Click to watch Tutorial Video to see how to use PARTcommunity portal
CAD模型選擇
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_def_d_asmtab.prj},{NB='DEF35D-290'},{INFO1=info1_defd},{DIM=35},{GUI=DEF...D},{INFO=Catalogue},{TYPE=DEF...D},{L=290},{C=45},{A=34},{B=35},{F=M6},{FX=6},{V=M6},{VX=6},{WEIGHT=6.10},{PPATH=assemblies/te_rail_de_d_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
DIM
尺寸
ⁿ/ₐ
GUI
导轨
ⁿ/ₐ
H
行程
[mm]
CRAD
一对导轨的负荷能力 Corad
[N]
CAX
一对导轨的负荷能力 Coax
[N]
CUR
滑块
[mm]
C
[mm]
NOH
孔数量
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
F
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[Kg/m]
DE 是完全伸长伸缩导轨,采用两根导轨背靠背铆钉连...
28
DEF...D
292
836
586
250
45
3
26
28
M5
M5
4.04
DE 是完全伸长伸缩导轨,采用两根导轨背靠背铆钉连...
35
DEF...D
303
890
624
250
45
3
34
35
M6
M6
6.10
DE 是完全伸长伸缩导轨,采用两根导轨背靠背铆钉连...
43
DEF...D
301
1002
702
240
40
3
44
43
M8
M8
10.50
DE 是完全伸长伸缩导轨,采用两根导轨背靠背铆钉连...
63
DEF...D
602
7688
5382
558
39
7
58
63
M8
-
20.60
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D