환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
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
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
CURVILINE(일정 반경) - 곡선 가이드 레일, 일정한 벤딩 반경, 레이디얼 볼 베어링, 스테인리스 스틸 및 경화처리 구동면 사용 가능(최대 하중 2475N, 최대 길이 4000mm)
Rollon
일정 및 가변 반경의 곡선 가이드 레일: CURVILINE
Powered by
암호
파트커뮤니티 포털 사용 방법을 보려면 튜토리얼 비디오를 보려면 클릭하십시오.
CAD모델 선택
{rollon/08_curviline/gct01_gct05_asmtab.prj},{NB=GCT01-180-45-141-F},{INFO1=info1_curviline},{T=GCT01},{DIM=01},{INFO=Catalogo},{GUI=GCT},{BR=180},{X=45},{ST=80},{DRILL=F},{A=60.0},{B=32.3},{C=10.0},{D=16.5},{E=5.7},{F=M5},{FNDM=5},{G=70},{H=50},{I=10.0},{L=30},{M=10},{N=50},{H2=36.86},{LX=13.37},{H3=10.0},{V1=16.5},{V2=13.37},{V3=10.0},{V4=6.85},{V5=4.55},{WR=1.1},{WS=0.4},{LX1=23.2},{PPATH=gct01_gct05_asmtpl.prj},{PI=3.14159}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
DIM
치수
ⁿ/ₐ
GUI
레일
ⁿ/ₐ
ST
Step
ⁿ/ₐ
NHL
Length
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
WR
중량-레일
[kg/m]
WS
중량-슬라이더
[kg]
Curviline은 모든 비선형 특수 이동을 ...
01
GCT
80
141.372
60.0
32.3
10.0
16.5
5.7
M5
70
50
10.0
30
10
50
1.1
0.4
Curviline은 모든 비선형 특수 이동을 ...
05
GCT
80
141.372
89.5
36.4
13.5
23.0
7.5
M8
100
80
12.5
55
10
80
2.1
1.1
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D