幫助
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
幫助
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
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
曲线(恒定半径) - 曲线导轨,恒定弯曲半径,径向滚珠轴承,不锈钢和淬火辊道(最大承重 2475 N,最大长度 4000 mm)
Rollon
具有恒定和可变半径的曲线导轨:CURVILINE
Powered by
Code
Click to watch Tutorial Video to see how to use PARTcommunity portal
CAD模型選擇
{rollon/08_curviline/gct01_gct05_asmtab.prj},{NB=GCT01-180-45-141-F},{INFO1=info1_curviline},{T=GCT01},{DIM=01},{INFO=Catalogo},{GUI=GCT},{BR=180},{X=45},{ST=80},{DRILL=F},{A=60.0},{B=32.3},{C=10.0},{D=16.5},{E=5.7},{F=M5},{FNDM=5},{G=70},{H=50},{I=10.0},{L=30},{M=10},{N=50},{H2=36.86},{LX=13.37},{H3=10.0},{V1=16.5},{V2=13.37},{V3=10.0},{V4=6.85},{V5=4.55},{WR=1.1},{WS=0.4},{LX1=23.2},{PPATH=gct01_gct05_asmtpl.prj},{PI=3.14159}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
DIM
尺寸
ⁿ/ₐ
GUI
导轨
ⁿ/ₐ
ST
Step
ⁿ/ₐ
NHL
Length
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
WR
重量-导轨
[kg/m]
WS
重量-滑块
[kg]
Curviline 是具有径向滚珠轴承的导轨,用于...
01
GCT
80
141.372
60.0
32.3
10.0
16.5
5.7
M5
70
50
10.0
30
10
50
1.1
0.4
Curviline 是具有径向滚珠轴承的导轨,用于...
05
GCT
80
141.372
89.5
36.4
13.5
23.0
7.5
M8
100
80
12.5
55
10
80
2.1
1.1
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D